??
Seleção de modelos em CAD
K0346.02308
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0346 - Indexing plungers without collar
Bill of material
K0346.02308
BESTKIPP
Order No.
K0346.02308
MATERIAL
Main
Stainless steel
OBFLGK
Surface finish
Indexing pin hardened
AUSF
version
lockout type
D
diameter
8 mm
D1
diameter
18 mm
D2
diameter
33 mm
L
Length
68.0 mm
L1
Length
36 mm
H
height
8 mm
F
Chamfer 30°
2.3 mm
F1
Spring force initial pressure F1 approx. N
15 N
F2
Spring force final pressure F2 approx. N
35 N
GEW
Approx. weight
0.0789 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181900
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245017027
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Preview - Generation
Visualização
3D
Dimensão
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions